Julkaise tuotteesi
Kineline bpc - Shower tray
KINEDO

Kineline bpc - Shower tray

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Tekniset tiedot
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKineline-bpc
  • TuoteperheThe shower
  • TuoteryhmäShower trays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaali1C Polyurethane
  • Toissijainen materiaaliComposite
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa