Julkaise tuotteesi
Kinemoon style - Shower tray
KINEDO

Kinemoon style - Shower tray

Extra-flat tray with central waste, textured and colored

Tekniset tiedot
    • Available in 5 colours
    • Finish: Moonstone look and texture
    • Thickness: 26 mm
    • Shape: Square and rectangle
    • Colour coordinated, thin rectangular, metal waste cover, central to the tray (24 l/min)
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage
    • Cuttable on four sides
    • Versatile: Can be placed on the floor, raised on feet or sunk into the floor to create a wet room look
    • Tray comes complete with:
      • Extra-flat waste
      • Metal waste cover to match your chosen tray colour
      • Tested to PN24. Equivalent test to DIN 51097 C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKinemoon-style
  • TuoteperheThe shower
  • TuoteryhmäShower trays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)26
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaali1C Polyurethane
  • Toissijainen materiaaliComposite
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa