Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF03

    Clinker tile Brick tower has a climate of medieval times which brings to mind thick wall castles, inaccessible strongholds, grand monasteries and abbeys, all having the aura of mystery and creating sentimental, meditative atmosphere. Greyish red together with rough front of the unique clinker are ideal for stylized old projects.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBrick_tower_HF03
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa