Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF19

    Clinker tile inspired by the painting of historical, full of mystery, inaccessible and dark fortress, rising majestically above the rocky cliff shrouded in fog. Delicate, light accents of natural clinker with grey shades make universal colour suitable to any style of architecture.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDark_fortress_HF19
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa