Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10

    Clinker tile gets the inspiration from inaccessible, boundless desert bathed in the heat of sun. Intense, sand shade of smooth clinker gives projects energizing and optimistic character.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDesert-rose-10
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)370
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa