Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF01

    Clinker tile reflects bustling Red City with the sunny aura which evokes the smell of spices, colourful costumes and shiny jewellery sold on the city market. Marrakesh dust is a combination of intense, lively red and rough structure of natural clinker.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMarrakesh_dust_HF01
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa