Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Clinker tile refers to a lonely walk along cold corridors of a forgotten monastery, where each step takes you even farther into the past, to distant medieval times. Original, interpenetreting mixtures of light and dark shades of various intensity combined with rough strucutre of natural clinker reflect the rhythm of everyday life of humble monks who work and meditate from dawn to dusk. Monastic cellar is an interesting and balanced alternative to vivid clinker colours.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMonastic_cellar_HF20
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa