Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOld_factory_HF50
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa