Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF53

    The solid color of the Pearl Satin tile and its velvety surface give the façade exceptional elegance and calmness. The Pearl Satin clinker tile distinguishes the unique subtlety of the grayness that permeates it. The delicacy of the Pearl Satin color makes it a perfect background for the use of façade elements, bolder in form or color.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePearl_satin_HF53
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-06-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)485
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa