Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 01

    Clinker tile Ruby-red with its name refers to a rare scarlet colour mineral. Natural, classical and deep red of smooth and uniform clinker works well with projects aiming at universal and timeless character.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRuby-red-01
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)370
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa