Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 07

    Clinker tile the Crimson island takes its inspiration from the sunny and exotic Madagascar. Intense, plain, crimson colour of smooth clinker has become counterweight to calm, toned browns and greys of classic tiles.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteThe-crimson-island-07
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)370
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa