Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF74

    Our new plant gave us new opportunities not only as far as colours are concerned but also  front structures of clinker tiles. Old Castle is our latest collection of clinker tiles which will take you on the sentimental journey into the past. Its structure shows the passage of time and uneven shape of the face makes each tile unique . All these guarantee originality and non-trivial effect.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWinter_Field_HF74
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-09-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)71
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)388
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa