Julkaise tuotteesi
Kingspan Therma TF70 Floorboard
Kingspan Therma TF70 Floorboard
    Arkistoitu

    Kingspan Therma TF70 Floorboard

    Therma is an insulation board made of PIR rigid insulation foam. A synthetic resin with an almost fully closed cell structure. Because of the dense structure, high insulation values can be achieved with minimal thicknesses. PIR also has a high compressive strength and is therefore extremely suitable for roof applications. Because of the light weight, Therma is easy-to-install. Therma is applicable for multiple construction element like roofs, walls and floors in both housing and utility building types.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetherma-tf70-floorboard
    • TuoteperheInsulation
    • TuoteryhmäInsulation board
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-04-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)1200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEristys
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014