Julkaise tuotteesi
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Arkistoitu

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Tekniset tiedot
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKEBDS-90020
  • TuoteperheHoods
  • TuoteryhmäHoods
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)875
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_65_94_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFume capturing hoods
  • OmniClass-numero23-21 23 43 11
  • OmniClass-nimikeResidential Range Hoods