Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Koti
Luokat
Ovet
Teollisuusovet
500 series fixed shelters
Saatavana Yhdysvallat
Kling
Seuraa
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
500
Tuoteperhe
Loading system
Tuoteryhmä
Door Seals
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
600
Leveys (mm)
2030
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Asennusohjeet
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Unkari
Valmistettu:
Unkari
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Samankaltaisia tuotteita
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Lataa
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Lataa
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Lataa
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Lataa