Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kling/products/17b5feed-4234-4d78-8181-953b787da468
Koti
Luokat
Ovet
Teollisuusovet
PAL-150
Saatavana Yhdysvallat
Kling
Seuraa
PAL-150
PAL150N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
pal150
Tuoteperhe
Industrial doors
Tuoteryhmä
Fast-moving PVC doors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
3000
Leveys (mm)
2500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.kling.hu/en/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/pal-150n-es-pal-200n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Asennusohjeet
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Unkari
Valmistettu:
Unkari
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Samankaltaisia tuotteita
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Lataa
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Lataa
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Lataa
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Lataa