Julkaise tuotteesi
PIC-50
Kling

PIC-50

PIC50N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting steel structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepic5
  • TuoteperheIndustrial doors
  • TuoteryhmäFast-moving PVC doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)2500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Unkari
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715