Julkaise tuotteesi
record-400
Kling

record-400

RECORD 400 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterecord400
  • TuoteperheIndustrial doors
  • TuoteryhmäFast-moving PVC doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2500
  • Leveys (mm)3170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Unkari
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
  • IFC-luokitusSäde
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26