Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
Koti
Luokat
Ovet
Teollisuusovet
STAR-250N fast-moving PVC doors
Saatavana Yhdysvallat
Kling
Seuraa
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
star250
Tuoteperhe
Industrial doors
Tuoteryhmä
Fast-moving PVC doors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2500
Leveys (mm)
3170
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Asennusohjeet
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Unkari
Valmistettu:
Unkari
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Samankaltaisia tuotteita
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Lataa
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Lataa
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Lataa
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Lataa