Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Koti
Luokat
Ovet
Teollisuusovet
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Saatavana Yhdysvallat
Kling
Seuraa
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
star250p
Tuoteperhe
Industrial doors
Tuoteryhmä
Fast-moving PVC doors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-11-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2500
Leveys (mm)
3170
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Asennusohjeet
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Unkari
Valmistettu:
Unkari
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Teollisuusovet
IFC-luokitus
Ovi
UNSPSC-nimi
Doors
UNSPSC-koodi
301715
Samankaltaisia tuotteita
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Lataa
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Lataa
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Lataa
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Lataa
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Lataa