Julkaise tuotteesi
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

One-way doors or hinged design for outdoor or indoor use, the basic price stainless steel frame and 15mm thick polyethylene sheet. The polyethylene sheets and good sound-insulating ability because it is strongly recommended for use in foodstuffs, or laboratories. Easy-permeable foot, hand car or truck. Built into the frame with spring closure. The self-supporting frame made of stainless steel (AISI304) the upper and lower bearing pivot points. Pneumatic or electro-pneumatic versions. Accordance with the requirements of the European Union CE certification.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewindor
  • TuoteperheIndustrial doors
  • TuoteryhmäSwinging doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2200
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Unkari
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715