Julkaise tuotteesi
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Tekniset tiedot
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • TuoteperheDrywall-systems
  • TuoteryhmäDrywall-systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiGypsum board
  • UNSPSC-koodi30161509

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Saksa