Julkaise tuotteesi
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 / 5 tähteä4.2(9 arvostelua)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Tekniset tiedot
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • TuoteperheCeilings_Attics-systems
  • TuoteryhmäCeilings-systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiCeiling panels
  • UNSPSC-koodi30161602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
  • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 15 13
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa