Julkaise tuotteesi
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Knauf Cleaneo Acoustic plaster base boards with fleece lamination on the rear side are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An acoustically effective insulation layer can be laid upon the furring channels. The final coating is applied using fumi acoustical plaster S1 or KRAFT acoustical plaster Picco S. Acoustical Plaster
Tekniset tiedot
  • without fire protection, with acoustic plaster
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • TuoteperheCeilings_Attics-systems
  • TuoteryhmäCeilings-systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiCeiling panels
  • UNSPSC-koodi30161602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
  • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 15 13
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes