Julkaise tuotteesi
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
Tekniset tiedot
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • TuoteperheCeilings_Attics-systems
  • TuoteryhmäCeilings-systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiCeiling panels
  • UNSPSC-koodi30161602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
  • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 15 13
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes