Julkaise tuotteesi
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

The ceiling system D151.de with a wooden substructure can be executed both without and with fire protection in different planking variants. This fire protection is available in the qualities F30 and F60.
Tekniset tiedot
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • TuoteperheCeilings_Attics-systems
  • TuoteryhmäCeilings-systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio
  • IFC-luokitusLaipio
  • UNSPSC-nimiCeiling panels
  • UNSPSC-koodi30161602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_25
  • Uniclass 2015 -kuvausCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeilings
  • OmniClass-numero23-15 19 15 13
  • OmniClass-nimikeCeiling Panels
  • CSI UniFormat II -koodiC3030
  • CSI UniFormat II -nimikeCeiling Finishes