Julkaise tuotteesi
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 / 5 tähteä3.9(9 arvostelua)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Tekniset tiedot
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • TuoteperheDrywall-systems
  • TuoteryhmäDrywall-systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiGypsum board
  • UNSPSC-koodi30161509