Julkaise tuotteesi
Silence LOFT FS
VITRINTEC

Silence LOFT FS

SILENCE FS double-glazed fire protection system, thanks to the use of innovative solutions in the SILENCE FS system, it was possible to maintain the 30mm high, characteristic for all VITRINTEC fire protection systems, the profile width of 78mm allows for the installation of an independent, second glass form, thanks to which the system insulation reaches Rw 47dB. The system is distinguished by an invisible envelope seal, easy assembly and modularity. ETA certifacte.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSilence_LOFT_FS
  • TuoteperheSilence
  • TuoteryhmäSilence
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusVerhoseinä