Julkaise tuotteesi
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 on kevyt 15mm paksu kivivillapohjainen akustiikkalevy. Saatavilla A-reunaisena (board,) sekä E-reunaisena (TG24/90 ja TG15/90.) Tuotteella on sileä, valkoiseksi maalattu fleecepinta, A-luokan absorptioarvo, korkea valonheijastavuus, korkea kosteudenkestävyys (100% RH) ja paloluokitus A1. Soveltuu erinomaisesti opetusympäristöön, toimistoihin ja tiloihin, joissa vaaditaan hyvää äänen absorptioarvoa ja valkoista tasaista pintaa korkealla valonheijastavuudella. TOPIQ® Alpha 15 on erityisen ympäristöystävällinen, joka täyttää tiukat vaatimukset. TOPIQ® Alpha 15 tuotteella on ISO-5 puhdastilaluokituksen lisäksi: ranskalaisen VOC A+ sertifiointi, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, M1 rakennusmateriaalien päästöluokitus, sekä saksalaisen ympäristöviraston myöntämä Blue Angel ympäristömerkki.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTOPIQ-Alpha-15
  • TuoteperheMINERAL Ceiling Solutions
  • TuoteryhmäTOPIQ®
  • Julkaisupäivä2025-01-31
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Laipio

Alueellinen saatavuus

Aasia Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka