Julkaise tuotteesi
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite11785001
    • TuoteperheElectric
    • TuoteryhmäAdvance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)665
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)4.14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous shower units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta