Julkaise tuotteesi
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, it features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite11785003
    • TuoteperheElectric
    • TuoteryhmäAdvance Flex
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)226
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)4.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous shower units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta