Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kohler-mira/products/81a05307-23b8-44f9-b55a-64582718164d
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron ovet
Mira Elevate Bi-Fold Door 800mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Mira Showers
Seuraa
Mira Elevate Bi-Fold Door 800mm
Maximise your bathroom space with the inward opening Mira Elevate Bi-fold door.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Planet Gear hinges maintain alignment and ensure smooth operation Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 745-795mm Frame adjustment: Corner 761-786mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ELEVATEBIFOLD800
Tuoteperhe
Enclosure
Tuoteryhmä
Elevate
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-07-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2000
Leveys (mm)
800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mirashowers.co.uk/shower-enclosures/bi-fold/mira-elevate-bi-fold-door-800mm
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistettu:
Yhdistynyt kuningaskunta
Nettopaino (kg)
18.746
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus
Ovi
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower enclosures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Mira Showers
Mira Elevate Curved Bath Screen
Lataa
Mira Showers
Mira Vie 8.5k (Chrome)
Lataa
Mira Showers
Mira Elevate Square Bath Screen
Lataa
Mira Showers
Form Dual Outlet
Lataa
Mira Showers
Select Flex Single Outlet
Lataa
Mira Showers
Mira Minimal Dual Outlet
Lataa