Julkaise tuotteesi
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Tekniset tiedot
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLIGHTLOWREC1700X760
    • TuoteperheShower Trays
    • TuoteryhmäFlight Low
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)40.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta