Julkaise tuotteesi
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW

    Mira Go 10.8kW

    Perfect for your contemporary bathroom, the Mira Go electric shower is designed to last up to 50% longer than similar electric showers, with its clever Mira Clearscale™ technology. This electric shower is easy to use, with separate temperature and power controls, helping you fine tune your perfect showering experience. Plus enjoy greater coverage from the large 110mm single spray showerhead.
    Tekniset tiedot
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGO108
    • TuoteperheElectric
    • TuoteryhmäGo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)675
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)101
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)2.59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous shower units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta