Julkaise tuotteesi
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW

    Mira Play 10.8kW

    Mira Play is designed to perfectly complement any contemporary bathroom. This electric shower is both affordable and efficient and with the patented Mira Clearscale™ technology you can be sure of a longer lasting, better performing shower.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePLAY108
    • TuoteperheElectric
    • TuoteryhmäPlay
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)680
    • Leveys (mm)223
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)2.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSähkölaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous shower units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta