Julkaise tuotteesi
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Consistent, all-year round performance and suitable for any system, it's the ultimate electric shower in reliability. For a great showering experience at an affordable price, the Mira Vie is the perfect solution.
    Tekniset tiedot
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVIE95CHROME
    • TuoteperheElectric
    • TuoteryhmäVie
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)229
    • Syvyys (mm)675
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)2.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta