Julkaise tuotteesi
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands

    Mira Flight Quadrant 900 x 900 Tray 2 Upstands

    There's more to the Mira Flight Quadrant shower tray than meets the eye. Contemporary, tough and stylish it is designed to retain its colour and comes complete with BioCote® technology, proven to reduce bacteria by up to 99.9%.
    Tekniset tiedot
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLIGHTQUAD900X9002UPS
    • TuoteperheShower Trays
    • TuoteryhmäFlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)29.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays