Julkaise tuotteesi
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Incredibly strong, light and easy to fit. The Mira Flight shower tray has a great new contemporary and sleek look that always keeps its colour and includes Biocote® technology which reduces bacteria by up to 99.9%.
    Tekniset tiedot
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFLIGHTSQ760X7604UPS
    • TuoteperheShower Trays
    • TuoteryhmäFlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)760
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)22.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays