Julkaise tuotteesi
Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Tekniset tiedot
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKATALYST300CEILINGARM
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)57
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)0.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaide
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa