Julkaise tuotteesi
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Tekniset tiedot
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)203
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)1.95
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads

Alueellinen saatavuus

Eurooppa