Julkaise tuotteesi
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV

    Mira Miniduo BIV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo BIV deliers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Tekniset tiedot
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMINIDUOBIV
    • TuoteperheMixers
    • TuoteryhmäMiniduo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)183
    • Syvyys (mm)53
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)2.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusLähtö
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers