Julkaise tuotteesi
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Tekniset tiedot
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMINIDUOEV
    • TuoteperheMixers
    • TuoteryhmäMiniduo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)2.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusLähtö
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers