Julkaise tuotteesi
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    Tekniset tiedot
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMINILITEBIR
    • TuoteperheMixers
    • TuoteryhmäMinilite
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)175
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)2.269
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusLähtö
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers