Julkaise tuotteesi
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual

    Mira Azora Dual

    Introducing the new Mira Azora Dual, where striking design meets a luxurious showering experience thanks to our new dual outlet innovation. Mira Azora Dual electric shower features Mira patented technology, thermostatic temperature stability, two showerheads and a frosted glass fascia complemented by chrome features.

    Double the experience – Easily divert between the generous 200mm overhead and the 90mm handset

    Thermostatic temperature stability and Mira Sensi-flo™ technology helps prevent the risk of scalding, ensuring safer showering for all the family

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemira-azora-dual
    • TuoteperheElectric
    • TuoteryhmäAzora
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)116
    • Leveys (mm)271
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)7.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta