Julkaise tuotteesi
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe monoblock gooseneck faucet features two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerated flow.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal proof lever handles.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 5-1/4" (133 mm) reach
  • Lower flow aerator options are available (refer to the Kohler Price Book).
  • 1.0 gal/min (3.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
  • Vandal resistant aerated outlet.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • Single-hole installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-100T70-4AKA
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäTriton® Bowe®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)16.62
  • Leveys (tuumaa)2.25
  • Syvyys (tuumaa)5.25
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets