Julkaise tuotteesi
K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar

With its smooth, rounded contours, this ADA-compliant grab bar provides a safe and sturdy support for a variety of bathroom decors. Its 36-inch length offers a wide handle for comfortable gripping, while high-quality metal construction ensures long-term functionality.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • The Oil-Rubbed Bronze finish on this product does not include copper highlights as shown.

Installation

  • Tools and installation template included.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-10544
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäTraditional
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä1983-07-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.81
  • Leveys (tuumaa)2.75
  • Syvyys (tuumaa)36
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars