Julkaise tuotteesi
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

Features

  • Comfort Depth® design offers a 19" (483 mm) step-over height
  • Integral apron
  • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
  • Textured bottom surface
  • Coordinates with other products in the Archer collection

Material

  • Acrylic

Installation

  • Alcove
  • Integral flange
  • Right drain

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-1123-ZV
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäArcher®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-09-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)20.25
  • Leveys (tuumaa)32.01
  • Syvyys (tuumaa)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs