Julkaise tuotteesi
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Reflecting the classic style of Forté faucets, this double wall sconce adds creative lighting to your bath or powder room. It features premium metal construction and can be positioned facing up or down, depending on your lighting needs.

    FEATURES

    • Frosted-glass shades.
    • Sconce can be positioned up or down, depending on room setting.
    • Coordinates with Forté faucets and accessories.
    • UL Damp Rated.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-11366
    • TuoteperheLighting Fixture
    • TuoteryhmäForté®,
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)8.75
    • Leveys (tuumaa)15.43
    • Syvyys (tuumaa)6.44
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures