Julkaise tuotteesi
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Surround yourself with the comfortable contours and hydromassage features of the Sunward oval bath. This two-person bath's built-in back support and armrests encourage you to fully sink in, while adjustable whirlpool jets relax away the day's tension. KOHLER ExoCrylic™ is the next generation of bathroom acrylics, featuring a lighter weight for easier installation and 90% fewer VOCs produced during manufacturing.

    FEATURES

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets.
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
    • End drain.
    • Textured bottom surface.

    Material

    • Acrylic.

    Hydrotherapy

    • Whirlpool.

    Installation

    • Drop-in.
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-1162-S1
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäSunward®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)21
    • Leveys (tuumaa)42
    • Syvyys (tuumaa)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)110
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs