Julkaise tuotteesi
Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Kohler

Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

With clean, smooth lines, the Underscore Heated Bubblemassage™ air bath is a welcome retreat to soak away the day’s tension and center your mind. Lay back and melt in the deep bath as strategically-placed airjets release thousands of bubbles to massage your body at the level of intensity you prefer, to create a soothing, spa-like environment. Realize your vision. It’s all at the touch of your finger…

Features

  • 122 airjets release thousands of heated bubbles that surround, support, and massage the body
  • Variable-speed blower lets you adjust massage intensity to 18 levels
  • Built-in heater
  • Automatic and manual purge cycles remove residual water from air channels after use
  • 60-minute automatic shutoff timer
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Integral lumbar support
  • Keypad control
  • Textured bottom surface

Technology

  • Heated BubbleMassage™ technology warms and humidifies air before it enters the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
  • Drop-in or undermount
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-1168-GH
  • TuoteperheBathtubs
  • TuoteryhmäUnderscore®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-08-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)20.98
  • Leveys (tuumaa)32.01
  • Syvyys (tuumaa)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs